Homologation DNV GL pour des applications maritimes les plus sévères
Capteurs de pression, de température et de débit fiables avec homologation DNV GL pour l'industrie maritime
- Homologation DNV GL pour des applications sur les bateaux
- Transmetteur de pression avec sortie analogique 4…20 mA
- Transmetteur de température avec sortie analogique 4...20 mA et IO-Link
- Capteur de débit avec sortie de commutation programmable
- Sondes avec sortie analogique 4...20 mA et homologation ATEX
Fiabilité même dans des conditions très sévères
Grâce à l'homologation DNV GL, les capteurs process d'ifm peuvent également être utilisés dans des applications maritimes. Ces composants homologués simplifient l'immatriculation des navires et l'homologation des installations pour l'utilisateur. Les capteurs se distinguent par leur boîtier compact et leur solidité et sont parfaitement appropriés pour des applications exigeantes, par ex. dans des systèmes hydrauliques. De plus, ifm offre 5 ans de garantie.