You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Kit de démarrage maître IO-Link

Kit de démarrage maître IO-Link

Le kit de démarrage complet vous permet de découvrir les avantages de nos capteurs IO-Link directement sur votre bureau

  • Maître IO-Link 4 ports avec interface PROFINET
  • Alimentation débrochable 230 V / 24 V
  • Logiciel de paramétrage IO-Link LR DEVICE (clé USB)
  • Détecteur de distance optique IO-Link
  • Câble Ethernet M12/RJ45, 0,5m
  • Câble pour détecteurs M12/M12, 0,6m

Kit de démarrage maître IO-Link
Ce kit de démarrage vous permet de découvrir les avantages de nos capteurs IO-Link directement sur votre bureau. Ce kit de démarrage vous permet de découvrir les avantages de nos capteurs IO-Link directement sur votre bureau. Transformez un détecteur de distance optique TOR, qui ne fournit initialement qu'un seuil de commutation 1 ou 0 sur une carte d'entrée TOR, en un capteur intelligent et mesurez même la distance jusqu'à l'objet.
De plus, le maître IO-Link ainsi que le capteur IO-Link peuvent être paramétrés à l'aide du logiciel de paramétrage IO-Link intuitif.
Un paramétrage compliqué via l'afficheur du capteur n'est donc pas nécessaire. Le maître IO-Link décentralisé sert de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain PROFINET. Une connexion PROFINET simple, par exemple sur un système de commande de Siemens, peut donc être réalisée.