Maintenance préventive conditionnelle en ligne avec interface bus de terrain
La maintenance préventive conditionnelle complexe et adaptable optimise la surveillance d'états et de process
- Echange de données avec l'API via le bus de terrain
- Surveillance optimisée d'états et de process
- 3 ports Ethernet pour deux réseaux : bureautique et production
- 6 voies : 4 x AC ou DC (p.ex. accélération, puissance), 2 x DC (p.ex. rpm, température
- Grande mémoire de l'historique interne avec horodatage
Maintenance préventive conditionnelle complexe et adaptable
Le VSE150 est un système de diagnostic à 6 voies pour l'évaluation de 4 signaux dynamiques (AC) ou statiques (p.ex. accélération, température, pression …) et 2 signaux statiques ou impulsionnels (p.ex. vitesse de rotation, température …). La famille VSE15x est une nouvelle offre de différentes interfaces bus de terrain pour échanger des données avec un API. Les valeurs mesurées peuvent être affichées directement dans le système de commande ce qui permet une adaptation optimale de la surveillance aux états de fonctionnement et aux process de la machine. Outre le bus de terrain, 2 sorties de commutation TOR rapides (temps de réponse ≤1 ms) sont disponibles pour des alarmes où le temps de réponse est important.
Réduction des coûts grâce à un câblage réduit
La connexion directe à l'API via le bus de terrain permet l'échange de valeurs auxiliaires (p.ex. vitesse de rotation, trigger pour les états de fonctionnement) et d'alarmes où le temps de réponse n'est pas important via le bus. Le câblage est donc plus rapide car les entrées / sorties supplémentaires sur l'API ne sont plus nécessaires.