• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Maîtres IO-Link spécifiquement conçus pour l’armoire électrique

Les maîtres IO-Link pour l'armoire électrique servent de passerelle entre les capteurs IO-Link et le bus de terrain

  • Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique
  • Prêt pour l'Industrie 4.0 grâce au nouveau Core IoT
  • 8 ports IO-Link avec fonctionnalité V1.1 complète
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
  • Maître et devices configurables avec le logiciel moneo configure

Maître IO-Link pour le monde de l'automatisation et de l'informatique
Les maîtres IO-Link pour l'armoire électrique servent de passerelle entre les capteurs IO-Link et le bus de terrain. De plus, les informations importantes des capteurs intelligents peuvent également être transmises au monde informatique en même temps. Une prise IoT Ethernet séparée permet de réaliser un réseau informatique complètement indépendant du réseau d'automatisation. Les informations du capteur sont transmises au réseau informatique via l'interface TCP/IP-JSON établie.

Avantages et bénéfices client

  • Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique

Une grande fiabilité opérationnelle a la priorité. Le réseau d'automatisation ne doit en aucun cas être perturbé en externe. Pour cette raison, il existe une prise Ethernet IoT séparée sur cet appareil qui sépare le réseau d'automatisation du réseau informatique. Ainsi, les informations importantes des capteurs peuvent être envoyées à des systèmes informatiques et ERP sans problèmes.

  • Configurer les capteurs avec moneo configure

Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres. Ainsi, un réglage de tous les capteurs de la machine à partir d’un endroit centralisé est possible.

  • Raccordement facile de capteurs

Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Les câbles de raccordement peuvent être fixés facilement sur le maître IO-Link par des connecteurs COMBICON débrochables. Jusqu'à 8 capteurs IO-Link peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.

  • Données sûres numérisées

Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.