You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Détecteurs pour vérins à rainure en C avec fixation robuste

Détecteur facile à installer avec technologie GMR électronique sans durée de vie limitée – encastrable

  • Installation facile dans les rainures en C par le dessus.
  • Fixation robuste pour une haute résistance à la traction sur le câble.
  • Variantes à câble, connecteur M12 & M8.
  • Technologie GMR électronique sans durée de vie limitée.
  • Versions 2 fils pour raccordement aux contrôle-commande NPN ou PNP.

Encastrable dans la rainure en C
Ce détecteur pour vérins peut être utilisé dans les rainures en C courante, comme par exemple SMC. Sa hauteur de 5 mm permet un montage encastré dans la rainure. Ce fabricant de vérins exige souvent un raccordement 2 fils ainsi qu’une fixation encastrée dans la rainure.

Longue durée de vie
Ces détecteurs, qui fonctionnent sans contact, travaillent quasiment sans usure et ont une durée de vie plus longue que les contacts Reed bien connus. A l'aide de la cellule GMR (Giant magneto resistive), le détecteur détecte l'aimant du piston à travers la paroi en aluminium du vérin. Cela évite des temps de maintenance et d'arrêt coûteux.