You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Transmetteurs de pression pour des applications aseptiques

Le transmetteur offre une haute précision globale et est approprié pour toutes les applications usuelles de l'industrie agroalimentaire

  • Précision de 0,2 %
  • Cellule de mesure céramique-capacitive résistante aux surcharges avec une bonne stabilité à long terme.
  • Certificat usine gratuit téléchargeable.
  • Montage simple dans des cuves à double paroi et des trous borgnes grâce à l'écrou hexagonal au dos du capteur.
  • Calibrage du point zéro via le bouton-poussoir Teach ou IO-Link

Haute précision
Le nouveau transmetteur de pression PM a une précision totale de 0,2 %. En outre, la compensation électronique de la température en cas de changements rapides de température (p.ex dans des processus NEP/SEP) a été améliorée considérablement. Ce capteur est donc approprié pour toutes les applications usuelles de l'industrie agroalimentaire.

Certificat usine gratuit
Pour chaque capteur de pression PM un certificat usine gratuit peut être téléchargé sur www.factory-certificate.ifm. Même après l'achat du capteur un accès facile est garanti.

Adaptation flexible
ifm offre tous les raccords process usuels (par ex. raccord à souder, Tri-Clamp, Varivent, etc.) comme accessoires pour les filetages adaptateur cône d'étanchéité G1 et Aseptoflex Vario G1 du capteur de pression PM.