IO-Link-Device pour collecter et convertir les signaux TOR
Module d'entrée IO-Link décentralisé pour le terrain – également adapté aux zones aseptiques
- Raccordement de capteurs TOR à IO-Link
- Raccordement de jusqu'à 20 entrées TOR aux maîtres IO-Link
- Versions pour applications industrielles et, pour la première fois, pour zones aseptiques
- Indice de protection élevé IP 68 / IP 69K
- Prétraitement des signaux d'entrée par des filtres d'entrée TOR
Collecter des signaux TOR via IO-Link de manière décentralisée
Les nouveaux modules d'entrées IO-Link pour applications de terrain ajoutent jusqu'à 20 entrées TOR aux maîtres IO-Link facilement et à coût compétitif. L'activation de filtres d'entrée TOR tels que fonction anti-rebond, maintien ou inversion permet d'optimiser les signaux d'entrée de manière facile.
Applications
Les modules sont disponibles en deux versions : Le module de terrain orange de la série Coolant est résistant aux huiles et lubrifiants. De ce fait, il est parfait pour des applications industrielles générales. En raison des matières de boîtier utilisées, le module gris est optimisé pour l'utilisation dans des applications humides et agroalimentaires. Il a l'indice de protection élevé IP 68 / IP 69K.
Modules de terrain avec connexion IO-Link
Jusqu'à 20 capteurs standards peuvent être raccordés à ces modules. IO-Link transmet les signaux via un seul câble M12 sans blindage à un maître IO-Link / API quelconque. Une caractéristique spécifique des modules est la possibilité de prétraiter les signaux d'entrée via différents filtres avant qu'ils soient transmis via IO-Link. Les filtres suivants sont disponibles : fonction anti-rebond (supprimer des signaux parasites), maintien (prolonger des signaux), inversion. Ainsi, des signaux d'une longueur minimum de 1,5 ms peuvent être détectés de manière fiable. Le positionnement décentralisé du module réduit les coûts de câblage car les faisceaux de câbles complexes ne sont plus nécessaires. Contrairement aux systèmes bus, IO-Link ne nécessite aucune configuration ou adressage. Ceci facilite l'installation. Les broches 2 et 4 de chaque prise M12 sont conçues comme des entrées TOR. Ainsi, il est possible de raccorder des détecteurs doubles, des contacts à ouverture ou fermeture. Les entrées sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.