You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Boutons sensitifs multicolores avec IO-Link

Adaptation flexible à l'application avec un unique détecteur sensitif configurable même dans des environnements très humides

  • Activation ergonomique par simple effleurant du détecteur
  • Commutation non intentionnelle maîtrisée par temporisation à l'enclenchement
  • Multiples possibilités de configurations, telles que couleur LED, type d’activation, NO/NF, etc. via IO-Link
  • Sensibilité configurable en cas d'environnement humide ou d’activation avec gants
  • Supprime un grand nombre d’accessoires nécessaires aux boutons mécaniques classiques

Un détecteur tout en 1
Les nouveaux détecteurs sensitifs multicolores d'ifm peuvent être adaptés à vos moindres désirs ! Là, où auparavant de nombreux accessoires différents étaient nécessaires pour confectionner un bouton, un unique détecteur sensitif configurable est aujourd'hui suffisant. En quelques secondes, il est possible de paramétrer une fonction no / nf ou les couleurs pour chaque état de fonctionnement. Le type d’activation peut être configuré pour une commutation dynamique, statique ou bistable.

Configurable en fonction de l'environnement
Le réglage de la sensibilité permet une utilisation dans des environnements très humides ou l'actionnement en portant des gants. L'implémentation d'une temporisation permet d'éviter des commutations non intentionnelles. L'ensemble des réglages est sauvegardé même si le détecteur est utilisé comme simple bouton sensitif sans IO-Link. En outre, le détecteur compte les cycles de commutation pour une maintenance de la machine adaptée aux besoins.