You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteur inductif IO-Link en boîtier plat

Détecteur inductif IO-Link en boîtier plat

Détection en continu et remontée de la valeur process ainsi que réglage au millimètre près des seuils de commutation via IO-Link

  • Détection en continu et remontée de la valeur process via IO-Link
  • Seuils de commutation configurables via IO-Linkbb7f043b009f754
  • Réduction des coûts de stockage : PNP/NPN ou NO/NF sont paramétrables
  • Durable et robuste grâce à son montage encastré et une large plage de température
  • Boîtier parallélépipédique compact pour espaces réduits

Robuste et compact
Le nouveau boîtier parallélépipédique compact IQ est parfaitement adapté aux espaces de montage réduits dans les domaines du convoyage et de l'automatisation industrielle. L'installation encastrée du détecteur facilite le montage et diminue les risques de chocs mécaniques. Associée à sa grande résistance aux chocs et vibrations et à sa large plage de température, le IQ peut garantir une longue durée de vie.

Polyvalent grâce à IO-Link
Pour résoudre les détections de positions difficiles, la valeur de la distance est fournie en continu via IO-Link. Deux points de commutation peuvent être réglés au millimètre près via IO-Link. En outre, le détecteur offre diverses possibilités de configuration, telles que NO/NF ou PNP/NPN, ce qui permet de réduire les coûts de stockage qu'entraînent la diversité des types de détecteurs.