Un détecteur pour toutes les applications : détecteur inductif Kplus en boîtier plat
- Détection sans facteur de correction quel que soit le métal utilisé (K=1)
- Forme compacte permet l'utilisation dans de très nombreuses applications et réduit les coûts de stockage
- Utilisation fiable grâce à une haute résistance aux champs électromagnétiques jusqu'à 300 mT
- Revêtement spécial contre l'adhérence des projections de soudure
Gain de place et applications multiples
Le détecteur compact Kplus en boîtier parallélépipédique IQ est utilisé pour la détermination de la position d'objets métalliques dans des applications industrielles où l'espace est restreint. Avec une portée constante pour tous les métaux et un câble PUR pour les chaînes porte-câble, le détecteur est approprié, sans adaptations particulières, pour une multitude d'applications dans vos installations.
Robuste et résistant au soudage
Grâce à une très haute résistance aux champs électromagnétiques, une gaine de câble renforcée et un revêtement anti-adhésif, ce détecteur est le choix idéal pour les applications de soudage.