You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Lecteur multicode O2I

Il améliore vos process de fabrication!
Vous souhaitez une efficacité maximale ? Vous aimerez donc le lecteur de codes O2I dès à présent. L'installation de l'O2I n'est vraiment pas compliquée. Sa devise : le mettre sous tension et commencer.

Pour un contrôle efficace du process de fabrication et du produit, l'O2I lit tous les codes via sa lentille avec une vitesse maximale de 7 m/s : codes 1D ou 2D, imprimés, gravés par laser ou micro percutés, réfléchissant ou mat, un ou plusieurs codes en même temps le lecteur de codes permet leur traitement sans aucune difficulté.

Tout dans un seul système

Le lecteur multicode O2I lit désormais les polices et les caractères en plus des codes 1D et 2D connus. Même dans des conditions difficiles, il garantit une identification fiable, par exemple en cas de lumière parasite changeante ou de surfaces réfléchissantes. La date de fabrication, le numéro de lot et la sérialisation des produits sont aujourd’hui des points importants dans l’environnement de Track & Trace : des tâches dans le domaine de l’industrie 4.0. Grâce à l’O2I perfectionné, ces tâches peuvent désormais être accomplies avec efficacité. La lecture ou la comparaison de textes seuls, ou en combinaison avec des codes 1D et 2D.

Pourquoi l'O2I?

Utilisation facile Détecter plusieurs codes dans une seule image Non lié au type, à la couleur et à la brillance du code Interfaces intelligentes
Réglage simple par l'apprentissage via un bouton ou via ifm Vision Assistant La fonction « autofind code» permet la détection autonome de différents codes dans une seule image Détection sans problème des codes sur différents arrière plans Mise à disposition des données librement définissable via EtherNet /IP ou ProfiNet et mise à disposition possible des données via la clé mémoire ifm

 

Assurance qualité

Systèmes de remplissage

  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie des boissons
  • Industrie pharmaceutique
  • et d'autres

Avantages

  • Le bon produit dans le bon contenant
  • Plusieurs produits sur une ligne de production réduisent les temps d'adaptation
  • Moins de réclamations causées par un remplissage incorrect

Contrôle de production en bord de ligne

Lignes d’assemblage

  • Construction automobile
  • Production de machines
  • Manutention de matériaux
  • et d'autres

Avantages

  • Vérification des pièces correctes lors de l’assemblage
  • Affectation des étapes de production correctes par ex. le soudage, la peinture, le montage
  • Identification des outils par ex. en cas d'un changement d'outil

Applications de tri

Convoyeurs

  • Logistique
  • Automatisation industrielle
  • Marquage de palettes
  • et d'autres

Avantages

  • Suivi produits et gestion de colis par ex. pour un centre logistique
  • Gain de temps par un tri automatisé
  • Taux d'erreur réduit, une mauvaise utilisation par les opérateurs peut être exclue

Augmenter la qualité du produit et du process de fabrication

Avoir une vue précise de process de fabrication
Savoir ce qui se passe, où et quand
Optimiser le flux du matériel
Fournir une quantité suffisante de produits dans l'étape de production correcte
Garantir la qualité
Affecter les composants corrects au produit final
Planifier la livraison précisément
Contrôler les étapes de production et les temps de production dans l’ERP