Module E/S pour le système embarqué de caméra 3D O3M
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/a571650d8179654b85877e7ac9d4938e/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-ZZ1102-2240x1260-01.jpg)
- Système de caméra étendu à des entrées et sorties TOR et analogiques
- Installation facile sur des engins mobiles sans système de bus
- Paramétrage confortable via ifm Vision Assistant
- Inclut un câble de raccordement CAN et tous les câbles adaptateurs nécessaires
Ajout facile d'entrées sorties
Le système de caméra 3D O3M est équipé de série d'une connexion CAN pour son intégration dans les engins mobiles où ce bus est souvent installé. Pour les machines sans bus CAN, le nouveau module E/S peut être raccordé directement à la caméra 3D avec le câble de raccordement inclus dans la livraison. Il étend le système à des entrées et sorties TOR et analogiques, qui peuvent ensuite être connectées à un système de contrôle-commande existant sans système de bus.
Paramétrage et programmation intuitifs
Le module E/S est préprogrammé et prêt à fonctionner. Avec son paramétrage facile et à une programmation logique, le module peut être adapté à chaque application. En pratique, il suffit d’utiliser un bloc fonctionnel dans le logiciel pour PC « Vision Assistant ».
Fonctions et avantages
Entrées et sorties pour système de caméra 3D
O3M Le module E/S ajoute des entrées et sorties TOR et analogiques au système 3D O3M, qui n'est doté en standard que d'une connexion CAN et d'une connexion Ethernet. Au total, le module E/S met à disposition 2 entrées analogiques (0...32000 mV), 10 entrées TOR, 1 sortie PWM et 11 sorties TOR préprogrammées. La connexion entre le module E/S et le système 3D est réalisée par bus CAN. Un câble de raccordement approprié est inclus dans la livraison, ainsi que les câbles de connexion pour les entrées sorties.
Paramétrage et configuration de la logique
Le paramétrage du système 3D et la configuration de la logique sont réalisés via le logiciel ifm Vision Assistant. La programmation du module E/S n'est pas nécessaire. La logique est affichée sous forme de diagramme fonctionnel dans Vision Assistant. Elle peut consister en de simples fonctions ET/OU ou encore en des opérations arithmétiques plus complexes avec possibilité de stockage.
Installation ultérieure facile
Le module E/S est idéal pour l'ajout de systèmes 3D sur des engins mobiles existants ou dans des installations industrielles qui ne disposent pas de bus CAN. Les entrées sorties du module sont simplement connectées au système existant. Il est ainsi possible, par exemple, de commander des générateurs de signaux acoustiques ou optiques et des actionneurs. Dans les installations industrielles, le couplage à l'API existant est réalisé par les sorties TOR du module. Cela simplifie considérablement l'intégration du système de caméra 3D.