You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Système d'avertisseur de collision 3D pour engins mobiles

Système d'avertisseur de collision 3D pour engins mobiles

  • Système robuste d'assistance au conducteur pour la détection d'obstacles situés sur le trajet
  • Détection précoce de réflecteurs, par ex. personnes portant des vestes de sécurité
  • Prévient à temps le conducteur des situations dangereuses
  • Idéal pour les installations ultérieures
  • Application Package « Ready-to-start » avec mise en service facile

Assistance au conducteur pour une modernisation facile
Le système d'avertisseur de collision 3D se base sur les capteurs 3D éprouvés d'ifm. Il détecte les obstacles avec précision et les visualise sous forme d'image 2D sur un afficheur. Le conducteur peut ainsi à tout moment identifier le déclencheur de l'alarme et la zone à surveiller. Grâce à de puissants algorithmes, les déclenchements erronés sont pratiquement exclus. La configuration du système s'effectue intuitivement via l'afficheur faisant partie de la livraison, sans nécessiter de PC.

Application Package « Ready-to-start »
Ce kit comprend l'ensemble des composants pour installer un système d'avertisseur de collision fonctionnel sur engin mobile, comme par exemple un chariot élévateur, une chargeuse, un excavateur, un empileur de conteneurs ou un véhicule de transport. Sa mise en service se fait en quelques minutes.

Fonctions et avantages

Prévention des accidents
Sur les engins mobiles, il y a souvent des zones dangereuses difficiles ou impossibles à observer autour du véhicule. D'autres risques d'accidents sont dus aux contraintes de temps ou encore à la fatigue excessive du conducteur de l'engin. Une aide est apportée par le système d'assistance au conducteur d'ifm, qui soutient le conducteur dans son travail quotidien.

Détection active des obstacles
La détection active d'obstacles développée par ifm surveille six zones dangereuses autour du véhicule et avertit le conducteur des risques de collision, de manière précoce et ciblée. Pour cela, le système 3D développé par ifm, établi de longue date sur le marché, mesure le temps de vol de la lumière. Cette technologie est utilisée pour réduire au minimum les perturbations dues aux fausses alarmes grâce à un algorithmique robuste et performant. L'avertissement est donné sous forme optique, acoustique et graphique sur l'afficheur 7" faisant partie de la livraison.

Détection spéciale des vêtements réfléchissants
Grâce à la classification des matières réfléchissantes, par ex. sur les vestes de sécurité ou les vêtements, l'avertissement de collision peut être donné plus tôt pour les personnes que pour les objets. Cela améliore la sécurité des personnes.

Kit d'installation ultérieure pour engins mobiles
Particularité : Le système d'assistance au conducteur est livré sous forme de kit d'application « Ready-to-start ». Il comprend tous les composants nécessaires, y compris l'ensemble des câbles et des accessoires de montage. Il est ainsi simple à installer sur tous les engins mobiles disposant d'une tension de bord de 24 V*.

Configuration simple
Après l'installation mécanique du système et du câblage « plug & play », la configuration est effectuée en quelques minutes sur l'afficheur couleur faisant partie de la livraison. Le processus intuitif de configuration permet le réglage d’un petit nombre de paramètres. Le système est ensuite prêt à fonctionner.

Fonctionnalité étendue
Pour les exigences particulières, des réglages experts sont disponibles dans le processus de configuration. Des entrées et sorties préprogrammées pour une lampe d'avertissement supplémentaire, un générateur de signaux acoustiques, un mode stand-by ou de disponibilité du système sont aussi à disposition.

Destinés à des applications robustes
Les capteurs 3D sont destinés à une application robuste à l'intérieur comme à l'extérieur. Leur indice de protection élevé, leur tenue aux chocs et aux vibrations ainsi que leur large plage de température satisfont à toutes les exigences pour une application dans les engins mobiles.

*Veuillez nous contacter si vous avez une tension de bord différente.

Produits