You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Système de caméra O2M robuste pour les engins mobiles

Système de caméra O2M robuste pour les engins mobiles

  • Boîtier avec enveloppe, entièrement surmoulé, IP 67 / IP 69K
  • Grande tenue aux chocs et aux vibrations
  • Chauffage de la lentille en fonction de la température
  • Réglage automatique de la luminosité
  • Homologation de type E4

Caméras universelles Heavy-Duty
Le contrôle de la zone de travail et la surveillance de l’espace arrière deviennent de plus en plus importants dans le secteur des machines mobiles. Grâce à son boîtier résistant à la pression et une sensibilité lumineuse < 0,05 lux, la caméra O2M avec sortie vidéo analogique (PAL) peut être utilisée dans des conditions extrêmes.

Le nouveau système de caméra O2M se raccorde entre autres directement aux interfaces graphiques de dialogue PDM360 et ecomatDisplay, dotée d’un afficheur couleur et d’interfaces vidéo analogiques. L’unité de dialogue permet notamment l’affichage des informations machine ainsi que la visualisation des images de deux caméras maximum. Un afficheur séparé n'est plus nécessaire.

En outre, il est possible de connecter en plug & play le contrôleur E2M231 ou E2M232.