Sans effet explosif ! Détecteurs capacitifs IIoT pour zone explosible poussières
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/3a298d9e2119ba4189b9402c5ca266ae/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-KI503A_KI530A_KI505A_KI531A-2240x1260-01.jpg)
- Détection de niveau et de positions dans les zones à risque d'explosion
- Rentable grâce à une utilisation sans amplificateur ATEX
- Boîtier plastique robuste et protégé contre les impacts
- Connexion simple via un connecteur M12, droit ou coudé
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Paramétrage facile et surveillance des process à distance
Protection maximale pour un fonctionnement sans danger
Le boîtier, robuste et résistant aux impacts, de ces détecteurs capacitifs pour zones ATEX, garantit une utilisation sans danger dans les zones explosibles poussières (zone ATEX 22). L'achat d'amplificateurs ATEX coûteux n'est pas nécessaire. La détection de niveau et de positions peut être effectuée sans risque, car même en cas d'utilisation prolongée, aucune énergie inflammable n'est transférée du détecteur aux zones explosibles.
Diagnostic et commande à distance intelligents
Les détecteurs ifm sont non seulement les seuls sur le marché à être équipés d'un connecteur M12 standard, mais aussi les premiers avec IO-Link. Cela signifie que le paramétrage peut être effectué à distance, de manière fiable et facile, ce qui est avantageux, par exemple, sur des réservoirs très hauts ou dans des endroits où l'espace est limité. Un autre avantage est la transmission numérique des valeurs process, par exemple pour un remplissage des réservoirs en fonction de la demande. En outre, leur compatibilité descendante garantit que les détecteurs peuvent être facilement échangés et utilisés sans IO-Link.
Dispositifs polyvalents pour la surveillance de positions et de process
Les détecteurs capacitifs IO-Link pour zones ATEX ont été spécialement conçus pour la zone explosible poussières 22. Les détecteurs M30 à grande portée sont fréquemment utilisés dans la surveillance de positions et de process. La détection sans contact de grains dans un moulin ou un silo ainsi que la détection de positions de produits de boulangerie, de pièces en bois et en plastique ou même de pâtes alimentaires n'en sont que quelques exemples. Ils font de ces détecteurs de véritables dispositifs polyvalents.
Plus de flexibilité avec IO-Link
Les détecteurs déploient leur plus grand potentiel avec la puce IO-Link intégrée pour la première fois. Les valeurs process peuvent être transmises en temps réel et les détecteurs peuvent être aisément réglés à distance en fonction de l'application.
Mettez fin au trop grand nombre de détecteurs en stock
Chaque détecteur peut être réglé en PNP ou NPN et en fonction de commutation normalement ouvert ou normalement fermé, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications de débordement ou de marche à vide. Les temporisations intégrées peuvent être utilisées pour réaliser un fonctionnement par inertie même sans aucun système de commande en amont. La fonction de commutation antivalente des détecteurs peut être réglée directement sur l'appareil ou via IO-Link à l'aide d'un potentiomètre. Le potentiomètre peut également être désactivé pour éviter les manipulations non souhaitées.