Capteur de pression précis avec mesure de température intégrée
Transmission continue de valeurs process et fonctions de diagnostic étendues dans un boîtier avec une cote sur plat de 19 mm
- Deux solutions : transmission continue de valeurs process via IO-Link et 2 sorties de commutation
- Larges possibilités de réglage et fonctions de diagnostic étendues via IO-Link
- Forme compacte (cote sur plat 19) avec raccord process G 1/4
- Exactitude du seuil < ± 0,5 %, répétabilité < ± 0,05 %
- Robuste et économique grâce au boîtier inox soudé
- Deux capteurs en un grâce à la mesure de température intégrée (PV80xx seulement)
Miniaturisation pour applications industrielles
Le capteur de pression PV dispose d'une cellule de mesure à couches minces directement soudée au raccord process. Cette technologie offre une haute précision dans un boîtier très compact, avec une cote sur plat de seulement 19 mm, à un rapport prix/performance optimisé.
Applications
Grâce à la conception du raccord process sans joints d'étanchéité, les capteurs peuvent être utilisés pour des gaz inertes en plus des applications hydrauliques. Les inscriptions gravées au laser sont un avantage dans des applications industrielles. Ainsi, l'identification du capteur est assurée même sous des conditions environnantes difficiles. Grâce à IO-Link, le capteur de pression transmet en permanence les valeurs process telles que la pression du système et – avec les modèles PV80XX – la température du système. Les pics de pression sont également comptés et transmis en tant que données. De plus, les résultats de mesure transmis de manière numérique via IO-Link sont plus précis car il n'y a pas de pertes de conversion provoquées par des convertisseurs A/N ou par des influences externes.