You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Ruban LED pour éclairer et signaliser

Ruban LED pour éclairer et signaliser

  • Possibilité de commander les LED en RGB et blanc directement via des entrées TOR
  • Version extrêmement robuste et entièrement surmoulée avec indice de protection IP 68
  • Montage en courbe ou droit
  • Rendement lumineux élevé avec des LED haute performance
  • Différentes longueurs disponibles

Éclairage et signalisation tout-en-un

Les rubans LED ne servent pas seulement à éclairer les machines, ils peuvent également indiquer l'état des machines grâce à différentes couleurs lumineuses. Les rubans LED sont disponibles en diverses longueurs et peuvent être utilisés de manière flexible. Au moyen des profils aluminium en option, ils peuvent être fixés facilement et solidement, pour éclairer les recoins même les plus éloignés sans former d'ombres. Leur conception robuste avec un indice de protection IP 68 permet une large gamme d'applications.

Suffisamment de couleur

Les rubans LED sont composés de LED puissantes en RGB et en blanc. La commande est réalisée via quatre entrées TOR, au moyen desquelles il est possible de générer les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, cyan, lilas ainsi que de la lumière blanche pure. Grâce à la commande PWM, toutes les nuances de couleur peuvent être affichées.

Avantages du produit : pourquoi des rubans LED d’ifm ?

Commandes faciles Protection IP élevée Flexibles et rigides Efficacité énergétique
Les entrées TOR permettent une sélection simple des couleurs IP68 permet un montage même dans des conditions environnantes difficiles Les rubans LED flexibles éclairent même les endroits les plus difficiles. Des glissières de montage facilitent l’installation Rendement lumineux élevé, avec la technologie LED économe en énergie

Accessoires