• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Performance IO-Link maximale malgré un boîtier M8 minimal

  • Grande portée avec encombrement réduit
  • Montage et remplacement faciles grâce au connecteur standard M8

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Idéal pour les conditions d’installation exiguës : Paramétrage IO-Link à distance
  • Sécurité du process grâce à la surveillance des seuils de com- mutation pour détecter l’usure
    Les fonctions de diagnostic, telles que la surveillance de la température interne du dispositif, per- mettent d’éviter les
  • défaillances

Haute performance dans un petit boîtier

Avec 3 mm (encastré) et 6 mm (non encastré), la portée est bien supérieure à la norme des détecteurs M8 standards. Associés à la fréquence de commutation élevée de 600 Hz, les détecteurs répondent également aux demandes de position exigeantes dans des situations d’installation confinées.

Plus de performance grâce à IO-Link

En complément de la sortie de commutation, le détecteur dispose d’une interface IO-Link. Il peut être paramétré de manière pratique, à distance. Grâce à sa haute précision, l’utilisateur peut surveiller le seuil de commutation au millimètre près et détecter à un stade précoce les écarts d’origine mécanique, comme l’usure. Des fonctions de diagnostic étendues, telles que la surveillance intégrée de la température, renforcent la sécurité du système en envoyant des messages d’avertissement en temps utile lors de fonctionnements critiques.

Accessories