Homologation E1 : transmetteur de pression pour engins mobiles
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Boîtier compact possédant une largeur de 19 mm et un raccord process G 1/4 pouce
- Temps de réponse rapide de 2 millisecondes
- Précision de mesure < ± 0,8 %, répétabilité < ± 0,05 %
- Raccordement facile via connecteurs M12 ou DEUTSCH
- Boîtier en acier inox pour une utilisation fiable dans des environnements de travail sévères
Homologation E1 pour les applications mobiles
Les capteurs de la série PT / PU sont prévus pour les engins mobiles et spécifiquement pour les applications hydrauliques et pneumatiques à haute pression nominale. Ils offrent une bonne tenue aux vibrations et aux chocs, un indice de protection élevé et une très bonne résistance CEM. Ils ont également unehomologation E1.
Haute précision de mesure dans un boîtier compact
La cellule de mesure à couches minces du capteur est directement soudée au raccord process et présente une grande précision de mesure avec un temps de réponse court. La technologie de mesure utilisée permet également d’obtenir des dimensions de boîtier extrêmement compactes, avec une argeur de 19 millimètres. Cela facilite l’installation même dans des environnements de travail exigus.