• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

ecomatDisplay : IHM puissantes et robustes pour les engins mobiles

  • Affichage LED 10", 12" et 12,3", touches ou écran tactile
  • Boîtier optimisé pour l’utilisation dans les engins mobiles
  • Optical Bonding : permet une lecture optimale et empêche la condensation sur la vitre avant
  • Grande liberté lors du montage (format portrait/paysage)
  • Programmation via CODESYS, plusieurs interfaces, telles que CAN, USB 2.0 et Ethernet

Affichage et manipulation dans les ambiances sévères

Les nouvelles IHM robustes sont conçues pour une utilisation en extérieur comme en cabine. Leur indice de protection élevé ainsi que l’optical bonding offrent une protection optimale contre l’humidité.
Elles sont résistantes aux chocs sévères, aux vibrations permanentes et aux températures ambiantes extrêmes.

Les afficheurs couleurs à haute résolution sont parfaitement visibles même dans un environnement fortement éclairé. Les appareils disposent de touches programmables et/ou d’un écran tactile capacitif. Une version sans touches de fonction est disponible pour toute application «affichage uniquement».

Leur contrôleur puissant peut prendre en charge les tâches de visualisation et de commande. Ils se programment via CODESYS. De nombreuses interfaces à l’arrière de l’appareil, par ex. CAN, vidéo analogique, USB 2.0 et Ethernet offrent une connectivité maximale.

Conception mécanique

Les afficheurs disposent d’un boîtier en aluminium moulé sous pression, avec un indice de protection IP 65, IP 67. Le raccordement se fait à l’aide des connecteurs M12 étanches et d’un connecteur AMP à 40 pôles.
Le montage en surface avec le système de montage RAM et le montage encastré sont possibles. Ils peuvent être orientés selon vos exigences.

Electronique puissante

Le contrôleur 64 bits intégré permet un affichage performant à haute résolution, le traitement du programme applicatif et des fonctions de l’appareil. De plus, il offre une multitude de possibilités concernant la communication et l’interconnexion avec d’autres systèmes et réseaux. L’horloge temps réel intégrée permet la mise d’un marquage temporel sur les données de journal.

Audio

Selon la version, les écrans offrent des fonctions audio étendues dont l’enregistrement et la diffusion de son.

Programmation selon CEI 61131-3

La licence CODESYS comprise dans la fourniture permet la création facile et structurée du programme applicatif. Tous les éléments graphiques créés peuvent être sélectionnés, via les touches ou la fonction tactile optionnelle.