Adaptateur pour rail DIN pour modules de bus de terrain IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_zub_0209.png?v=-1817904256)
- Permet de relocaliser les maîtres IO-Link, les commutateurs et modules E/S Ethernet sur un rail DIN
- Kit de montage complet pour modules de tailles diverses
- Montage facile, rapide et résistant aux vibrations
- Modèle robuste pour utilisation en environnement sévère
- Pour des installations directement sur la machine ou dans l’armoire électrique
Flexible
Que ce soit directement sur la machine ou dans l’armoire électrique, les maîtres et modules IO-Link peuvent désormais être montés de manière rapide et fiable sur un rail DIN. Ces adaptateurs apportent aussi une solution rapide au remplacement ou à l’extension des modules.
Compatibilité
L’adaptateur pour rail DIN est proposé en deux tailles. La petite variante est destinée par ex. aux maîtres IO-Link à 4 ports, le grand adaptateur supporte les maîtres IO-Link à 4ports et à 8ports.
De plus, ces adaptateurs pour rail DIN peuvent aussi être utilisés pour les modules IO-Link, les commutateurs Ethernet, les modules E/S Ethernet et les répartiteurs passifs.
L’adaptateur pour rail DIN convient particulièrement aux modules suivants:
Maître IO-Link pour le monde de l’automatisation et de l’informatique
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. De plus, les informations importantes des capteurs intelligents peuvent simultanément être transmises au monde informatique. Une prise IoT Ethernet séparée permet de réaliser un réseau informatique complètement indépendant du réseau d’automatisation. Les informations du capteur sont transmises au réseau informatique via l’interface TCP/IP-JSON établie.
Modules E/S Ethernet
Les modules E/S décentralisés servent de passerelle entre les capteurs TOR et le bus de terrain. Les signaux de commutation TOR sur le terrain peuvent ainsi être transmis directement via le bus de terrain.
Commutateurs Ethernet
Les modules décentralisés servent de nœuds de réseau entre les participants sur le terrain. Ceux-ci sont raccordés directement par des câbles de raccordement M12 robustes et fiables.
Modules E/S IO-Link
Ces modules IO-Link permettent de connecter à IO-Link des capteurs TOR et analogiques courants et des actionneurs TOR. Nous proposons à cette fin des modules dotés de ports à configuration fixe et des modules configurables. Cette libre combinaison de ports analogiques et TOR dans un seul module, qui réduit les coûts, est unique à ce jour. En effet, un seul port IO-Link est nécessaire à cette fin sur le maître.