Prolongateur d'impulsions pour les impulsions de commutation 24 V
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Prolongation et / ou temporisation des impulsions de commutation 24 V
- Approprié pour l'utilisation sur le terrain
- Version à deux voies
- Technologie de connexion M12 fiable
- Paramétrage via IO-Link possible
Ne manquez pas une seule impulsion
En particulier dans les process à impulsions de commutation courtes, la détection fiable de chaque impulsion de commutation d'un capteur est un défi pour le système de contrôle-commande. C'est là qu'intervient le prolongateur d'impulsion : chaque impulsion d'entrée, aussi courte soit-elle, est émise sous forme de signal de commutation avec une durée définie.
De plus, il est possible de définir une temporisation pour la sortie des signaux de commutation.
Deux possibilités de paramétrage
L'afficheur LED et les deux boutons-poussoirs permettent un paramétrage facile directement sur l'appareil. Il est également possible de régler le prolongateur d'impulsions par IO-Link.
Raccordement facile
La connexion directe à d’autres appareils sur le terrain s’effectue via une technologie de connexion M12 robuste et adaptée aux besoins industriels. Le prolongateur d'impulsions peut, par exemple, être directement raccordé à un capteur avec connecteur M12.
Utilisation sur le terrain
Les relais temporisés conventionnels sont conçus pour être utilisés dans une armoire électrique. Le prolongateur d'impulsions, par contre, peut être utilisé directement sur le terrain grâce à une protection IP élevée. Cela permet un gain de place précieux dans l'armoire électrique.
Impulsions de sortie réglables par trois paramètres
Temporisation à l’enclenchement :
L'impulsion de sortie s'enclenche plus tard que l'impulsion d'entrée.
Temporisation au déclenchement :
L'impulsion de sortie se déclenche plus tard que l'impulsion d'entrée.
Temps de maintien :
Définit la durée de l'impulsion de sortie.