Module à boutons lumineux AS-i avec connecteur M12
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- 2 boutons-poussoirs et 2 sorties LED
- Boutons-poussoirs tactiles avec une retenue pour une protection contre le déclenchement non intentionnel
- Boîtier robuste en inox avec indice de protection élevé
- Montage facile et modulable
- Alimentation du module via AS-Interface
Robuste pour applications de terrain
Sur la base d’un nouveau boîtier innovant, ifm propose deux nouveaux modules à boutons lumineux. Ils possèdent deux boutons-poussoirs et deux types de sorties LED. Grâce à leur protection, les modules peuvent être utilisés sur le terrain, c’est-à-dire à proximité des zones humides. Ainsi, il n’y a pas de longues distances entre les capteurs / actionneurs et l’armoire électrique.
Performance sur le terrain
La technologie de connexion M12 offre le plus haut degré de fiabilité et de flexibilité pour le montage. Les deux modules sont alimentés uniquement via AS-i, aucune source de tension supplémentaire à 24 V n’est nécessaire. Le montage des modules se fait via les trous M4 existants.
Mise en service
Les modules AS-i sont adressés via le connecteur M12 sur l’avant. Utilisant un câble de raccordement standard, les modules peuvent être raccordés à l’unité d’adressage.
Diagnostics
La LED Fault sur le connecteur M12 permet à l’utilisateur une localisation facile des défauts, par exemple la détection d’une erreur de communication.