Le numérique rencontre l’analogique : intégration analogique de capteurs IO-Link modernes
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_w_zub_0207.jpg?v=-661899814)
- Convertit les valeurs process IO-Link en deux signaux analogiques 4 - 20 mA
- Idéal pour les capteurs IO-Link avec plusieurs valeurs process
- Plug and play : aucun paramétrage nécessaire
- Résistant aux produits de nettoyage, idéal pour une utilisation dans des zones aseptiques
- Montage simple directement sur le capteur ou dans le câble de raccordement
Fonctionnement
Souvent, les capteurs IO-Link fournissent plusieurs valeurs mesurées en même temps, par exemple les capteurs de conductivité avec mesure de température intégrée. Pour que ces capteurs puissent également être raccordés à des systèmes de commande existants, ce convertisseur convertit les deux valeurs mesurées numériques en deux signaux analogiques (4 - 20 mA). Ainsi, le matériel de l’installation est déjà prêt pour une numérisation ultérieure. Le convertisseur peut être utilisé directement sans paramétrage. Mais si nécessaire, il peut également être paramétré via IO-Link, par exemple pour la mise à l’échelle de valeurs analogiques.
Conforme aux exigences aseptiques
Les matériaux particuliers du boîtier ainsi que l’indice de protection élevé IP 67 / IP 69K permettent par exemple une utilisation dans le secteur agroalimentaire, même en cas de nettoyage à haute pression et de produits de nettoyage agressifs.
Fonctionnement :
1 x IO-Link devient 2 x sorties analogiques
Ce convertisseur compact permet de raccorder des capteurs IO-Link modernes, qui mettent à disposition plus d’une valeur process, à des systèmes de commande existants qui ne disposent que d’entrées analogiques.
Plusieurs valeurs mesurées via IO-Link
Ci-contre, un petit extrait de capteurs ifm qui émettent plus qu’une valeur process via IO-Link.
Ce convertisseur ne fonctionne qu’en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés
Type de capteur | Valeurs process via IO-Link |
---|---|
Capteur de niveau LT | niveau, température |
Capteur de débit SD | débit, température, pression |
Capteur de pression PM15 | pression, température |
Capteur de température TCC | 2 x température |
Capteur de conductivité LDL | conductivité, température |
Détecteur laser OGD | valeur de distance, réflectivité |