Serveur OPC UA pour les VSE : Surveillance vibratoire 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Cette interface standard ouverte permet un transfert facile des données au niveau informatique
- Intégration simple de la surveillance vibratoire dans la surveillance numérique globale des machines et process
- Configuration et utilisation faciles sans connaissances en programmation
Connexion informatique facilitée
Le serveur OPC UA pour les VSE permet de remonter très facilement, et sans connaissances approfondies en programmation, les données de l'électronique de diagnostic au niveau supervision via le réseau informatique. Les informations de l'analyse vibratoire sont ainsi disponibles pour les systèmes supérieurs pour une surveillance de vos machines et une optimisation des process basées sur logiciel.
Pour le traitement des données, un OPC client séparé sera nécessaire.
Configuration système
- Quadcore i5/i7
- min. 8 GB RAM
- Windows 10 64 bits
- Windows Server 2019 64 bits
- Windows Server 2016 64 bits
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
A propos d’OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) est le standard de communication indépendant des fabricants et des plateformes pour une communication sûre et fiable des données dans l'Internet industriel des objets (IIoT).