Mesurer le débit grâce à un passage intégral : le détecteur à ultrasons - SU Puresonic
- Mesure précise du débit d’eau ultrapure et d’eau
- Le tube de mesure robuste en acier inox sans composants offre une grande résistance aux fluides et une étanchéité durable
- La LED d’état de fonctionnement signale l’état du détecteur selon la norme Namur NE107
- La sortie de l'intensité du signal permet de tirer des conclusions sur la qualité du process
Des données de mesure précises même avec de l'eau ultrapure
Le SU Puresonic détecte les débits d’eau avec une grande précision pour un débit volumétrique allant jusqu’à 1000 l/min. Grâce à la technologie à ultrasons, cela vaut également pour l'eau ultrapure à faible conductivité, comme celle produite par les installations d'osmose inverse. En combinaison avec les capteurs de conductivité de la famille LDL, il est possible d’établir un contrôle de qualité fiable dans le process de filtration.
Le tube de mesure du SU Puresonic est fabriqué en acier inox et est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les défauts causés par des dommages, des fuites ou des blocages, qui peuvent survenir dans les systèmes mécaniques tels que les hélices ou les turbines, sont ainsi exclus, tout comme une chute de pression due à la construction.