You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Add-on de supervision pour ifm Vision Assistant

Add-on de supervision pour ifm Vision Assistant

Aperçu central de la qualité du process

Avec Monitoring Tool, qui est un add-on de l’ifm Vision Assistant, vous pouvez combiner les données d’image et les données process de vos capteurs de vision dans le réseau sur un tableau de bord. Vous disposez ainsi à tout moment d’un aperçu clair des images en direct pertinentes, des statistiques sur les pièces correctes et non correctes, ainsi que des messages d’état des capteurs.

Identifier et corriger les écarts plus rapidement

Cet aperçu clair vous permet de surveiller en temps réel le déroulement des process, aussi bien directement dans l’environnement de production qu’à un endroit central, et de détecter rapidement d’éventuels écarts. La maintenance ou les mesures correctives peuvent être effectuées avec un temps de réaction court et une qualité du process élevée peut être maintenue.

Identifier les tendances sur la base de l’historique de données

De plus, vous pouvez utiliser l’historique des données généré automatiquement pour analyser l’évolution des process, en déduire des tendances et agir de manière prédictive.