Afficheur multifonction pour différentes valeurs mesurées
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ab_f_02612_gigapixel.jpg?v=-2081303619)
Accepte (presque) tous les types de signaux
Une valeur mesurée située dans le cloud augmente certes la visibilité globale des informations, mais pas toujours leur visibilité locale. A cette fin, le nouvel afficheur multifonction doté d’une entrée de mesure universelle est le bon choix dans presque toutes les applications.
Il peut détecter et convertir des signaux analogiques standards, des impulsions, des fréquences et des capteurs de température, et afficher la valeur mesurée dans l’unité souhaitée directement sur site.
Représentation claire
L’afficheur TFT offre différentes possibilités et couleurs pour afficher la valeur mesurée. L’unité de mesure également affichée, le nom du signal et la localisation expliquent clairement la signification de la valeur affichée.
Les différentes couleurs des caractères et de l’arrière-plan des alarmes définissables aident à évaluer la valeur mesurée. Les deux sorties de relais permettent de transmettre des alarmes individuelles à des systèmes supérieurs ou de réaliser des régulations simples.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/pc_dx1063aa_01.jpg?v=-558523506)