You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Passerelle mobile IoT: vos données et vos engins accessibles partout et tout le temps

Passerelle mobile IoT: vos données et vos engins accessibles partout et tout le temps

Interface entre l’engin, le cloud et l’homme

La passerelle mobile IoT est une interface de dialogue entre vos engins et le cloud. Grâce à l’interface Ethernet et à la future interface CAN, la passerelle transmet toutes les données importantes du véhicule sur le cloud. La passerelle elle-même peut transmettre des informations sur l’accélération, l’inclinaison et les informations de géolocalisation.

Maintenance simplifiée et une utilisation sous contrôle

La configuration de la passerelle mobile IoT s’effectue via IoT Suite d’ifm, utilisable gratuitement. Les données et les informations peuvent être affichées et traitées dans un système central de gestion des engins basé sur les technologies standards du domaine du «big data». L’IoT Portal, également disponible dans l’IoT Suite, vous permet par exemple de garder à tout moment un œil sur l’état de santé de vos engins grâce à des tableaux de bord librement et simplement configurables.

Il est ainsi possible de réagir de manière ciblée et rapide aux besoins de maintenance, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt machine et d’améliorer leur disponibilité. Il est aussi possible d’adapter les configurations à distance pour des applications spécifiques et de faire des mises à jour de logiciel à distance. Grâce à la localisation par satellite, les données de géolocalisation de l’engin sont connues à tout moment. Pour une maintenance locale simplifiée, il est également possible d’accéder à la passerelle par WLAN ou Bluetooth.