You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. O2U5 : deux capteurs de vision en un

O2U5 : deux capteurs de vision en un

Diverses options pour l’inspection

L’O2U5 ouvre à l’utilisateur des possibilités de combinaison quasi illimitées en matière d’inspection 2D. Les surfaces et les contours des objets peuvent désormais être analysés en même temps que les QR codes ou les codes à barres. Il est par exemple possible de vérifier via le QR code si une piècedonnée correspond effectivement à la commande établie, tandis que s’effectue, en parallèle, une analyse des contours et des surfaces permettant d’assurer le contrôle qualité final avant montage.

Intégration sur mesure, configuration simple

La diversité des combinaisons dont l’utilisateur dispose alors pour assurer la qualité reste toutefois facile à maîtriser grâce à l’ifm Vision Assistant - logiciel convivial, et disponible gratuitement, qui permet de régler l’interface, l’exposition et d’autres paramètres du O2U5. Par ailleurs, de nombreux assistants d’application (« wizards ») offrent un soutien puissant pour une mise en service rapide. Dans le cas où un remplacement de l’appareil devient nécessaire, les paramètres enregistrés peuvent être rapidement transférés sur le nouvel appareil grâce à la mémoire amovible.
Pour une intégration idéale dans votre application, vous pouvez choisir la combinaison éclairage et objectif la plus adaptée.

Les produits