You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Codeurs de sécurité pour engins mobiles

Codeurs de sécurité pour engins mobiles

Sécurité pour les engins mobiles

Que ce soit pour des véhicules communaux, pour des AGV dans l’intralogistique, ou pour des AMR utilisés pour des charges lourdes dans les mines ou les ports : partout où il faut déplacer ou piloter des véhicules ou des superstructures de manière automatisée, la sécurité doit être assurée en permanence par rapport à leur environnement, mais aussi pour le véhicule lui-même. Le codeur de sécurité d’ifm permet d’évaluer des valeurs de position, d’angle et de vitesse d’éléments mobiles tels que les axes, les échelles pivotantes, les bras de grue ou les bennes basculantes. Ces informations permettent de déduire les angles de direction, de rotation ou de basculement ou la position actuelle en hauteur des éléments de levage. Un réglage continu de la position, par exemple par RFID, est également possible grâce à la fonction « preset on the fly ».

Intégration rapide, même en série

La redondance nécessaire des capteurs pour garantir un fonctionnement sûr est déjà intégrée dans le codeur de sécurité. Ceci, ainsi que l’autosurveillance continue du fonctionnement sûr correspondante, a été contrôlé et certifié par le TÜV Rheinland. De plus, le capteur est intégré dans la bibliothèque SISTEMA. Cela réduit considérablement le temps nécessaire à l’implémentation et à l’acceptation ultérieure de l’automatisation relative à la sécurité. Le codeur de sécurité dispose en outre d’une entrée CAN et d’une sortie CAN. Il est ainsi possible de relier plusieurs codeurs ou autres capteurs compatibles en série, ce qui rend l’installation de capteurs de sécurité efficace et simple.

Communication transparente avec le contrôleur

De plus, en interaction avec le contrôleur d’ifm, le travail de programmation dans Codesys diminue encore considérablement, car la connexion parfaite du codeur au contrôleur et la communication sécurisée entre les deux produits sont garanties d’origine.

Les produits