Raccords à souder pour cuves

Raccords à souder spécialement pour cuves
Ces raccords à souder spéciaux constituent une solution innovante qui permet de réaliser une opération de soudage rapide et simple dans les cuves. Toutes les tensions résultant du processus de soudage et provoquées, le cas échéant, par de multiples couches de soudure et de tôles à paroi épaisse, sont absorbées dans la zone de transition flexible du raccord à souder.
Dans un souci de simplification et d’amélioration du résultat de soudage avec les raccords à souder spéciaux et standard, des adaptateurs de refroidissement - apportant par ailleurs une stabilisation supplémentaire pendant le processus de soudage - sont proposés en option.
Travail de finition
Pour les travaux de finition, en particulier pour l’affilage ou le polissage de la soudure, il s’impose d’utiliser les dispositifs de protection meulage pour traitement intérieur et extérieur, disponibles en plusieurs versions en fonction des différents types de raccord à souder.
Contrôle d’étanchéité
Le kit de contrôle d’étanchéité, disponible en accessoire, permet de vérifier qu’il n’y a aucune fuite au niveau du chanfrein d’étanchéité du raccord soudé sans avoir à prendre la peine de remplir la cuve. Au cas où il y aurait une fuite, celle-ci serait rendue visible ou audible au niveau de l’orifice de fuite du raccord à souder.