Modules de terrain avec connecteur ecolink M12
Version robuste pour des applications exigeantes
Le design spécial du boîtier en PA, les connecteurs en acier inoxydable et l’étanchéité élevée selon IP69K permettent une utilisation durable dans des zones où les cycles de nettoyage intensif sont fréquents, par exemple dans l’industrie agroalimentaire et des boissons. Grâce au surmoulage complet, les modules et les connecteurs M12 ecolink résistent durablement et de manière fiable aux chocs et aux vibrations. A ce propos : les connexions ecolink sont compatibles avec les connecteurs M12 usuels dans l’industrie. Mais l’étanchéité maximale n’est garantie qu’avec les connecteurs ifm ecolink.
Versions
Répartiteur passif
Les répartiteurs de tension passifs fonctionnent essentiellement comme des « prises multiples » pour les réseaux AS-i, mais aussi pour les structures IO-Link. Ils permettent l’alimentation en tension des composants tels que des têtes de vannes, des capteurs pour actionneurs 1/4 de tour, des commandes pour moteurs et des maîtres IO-Link. Les courts-circuits et les courants excessivement élevés sont signalés par une LED rouge bien visible. Ce qui aide à identifier et à réparer rapidement les dysfonctionnements ou les dommages de l’infrastructure, des actionneurs ou de l’installation complète.
Modules E/S
Les modules E/S numériques permettent de connecter des capteurs et des actionneurs qui communiquent avec le contrôleur via AS-Interface. Contrairement aux modules AS-i conventionnels, les modules n’utilisent pas ici la technique de clipsage de câble plat, mais une connectique par câble rond M12 - aussi bien au niveau des ports E/S que du raccordement AS-i. Ils répondent ainsi aux exigences particulières des zones humides.