You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Communication numérique avec le capteur

  • Transmission précise des valeurs process
  • Câblage simplifié et réduit avec des maîtres IO-Link décentralisés
  • Documentation numérique complète
  • Données des capteurs utilisables dans le contexte IIoT
  • Meilleure résolution possible sur toute l’étendue de mesure :

Via IO-Link, la résolution de la conductivité est toujours mise à l’échelle de manière adaptée à l’étendue de mesure utilisée, ce qui garantit toujours la plus grande précision possible.

Convertisseur IO-Link

Le convertisseur EIO104 convertit rapidement et facilement les valeurs process IO-Link en deux signaux 4 à 20 mA. Il permet de raccorder sans problème des capteurs IO-Link à des systèmes de commande existants qui ne disposent que de cartes d’entrée analogiques.

Intégration analogique

En cas d’intégration analogique, une valeur process est émise sous forme de signal 4 à 20 mA.