You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

BMI a choisi ifm solutions pour offrir de nouveaux services à ses clients

Construction mécanique
Sidérurgie et métallurgie
Industrie 4.0
IIoT Mise en réseau
Rapport vidéo

BMI modernise ses installations afin de répondre aux nouvelles exigences de ses clients. La technologie IO-Link permet non seulement de gagner du temps lors du câblage, mais elle fournit également une grande quantité de données qui aident le fabricant et les clients à optimiser leur maintenance.

A propos de BMI

BMI est un fabricant de fours industriels pour les secteurs de l’aviation, de l’automobile et de la médecine.

A propos de BMI

BMI est un fabricant de fours industriels pour les secteurs de l’aviation, de l’automobile et de la médecine.

Systèmes IO-Link d'ifm

Communication point à point avec des systèmes IO-Link d'ifm

Des fabricants leaders dans le domaine des capteurs, des actionneurs et de la technologie de commande ont développé IO-Link. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée en commun pour l'automatisation permettant aux utilisateurs une connexion point à point sans adressage. Des appareils tout ou rien - dans le passé le plus souvent limités aux signaux de commutation simples ou aux valeurs analogiques - sont devenus des capteurs intelligents.

Les dernières réussites

Découvrez dans nos rapports dapplication, nos études de cas (Case Studies) et vidéos comment nos clients industriels ont réussi à réduire leurs coûts avec les solutions difm. De plus, il est souvent possible daméliorer lefficacité et les fonctionnalités des machines.