You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Oro de Cacao – Les avantages d’IO-Link dans la production de chocolat de haute qualité

Industrie 4.0
Plateforme IIoT moneo
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link
Rapport vidéo

Un des avantages de la technologie IO-Link est l’option de connecter le logiciel de paramétrage moneo|configure via un serveur central aux maîtres IO-Link individuels et aux capteurs correspondants. Grâce à cette configuration, des informations supplémentaires provenant du capteur peuvent être vérifiées ou des paramètres peuvent être modifiés de manière centralisée. Oro de Cacao utilise cet avantage en ce qui concerne la température d’auto-calibrage pour minimiser les tâches de contrôle.

Notre client

Il y a 3 ans, lors de la construction de la nouvelle usine, Oro de Cacao a fait confiance à ifm pour la sélection et l’évaluation des capteurs en raison des avantages de l’IO-Link. Les capteurs de pression, les capteurs de conductivité et les capteurs de température à auto-calibrage sont surveillés via IO-Link.

Notre client

Il y a 3 ans, lors de la construction de la nouvelle usine, Oro de Cacao a fait confiance à ifm pour la sélection et l’évaluation des capteurs en raison des avantages de l’IO-Link. Les capteurs de pression, les capteurs de conductivité et les capteurs de température à auto-calibrage sont surveillés via IO-Link.