You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Développer des capteurs pour la protection contre l’incendie avec ifm

Other industries
Interface de câblage capteurs/actionneurs
AS-Interface
Safety (sécurité)
Sécurité des personnes
Rapport vidéo

Découvrez comment les capteurs d’ifm pour la protection contre l’incendie jouent un rôle central chez Trox, un fabricant de composants, de systèmes et d’équipements pour la ventilation et la climatisation. Trox s’oriente de plus en plus vers les systèmes puisque un nombre croissant de composants électroniques est ajouté à ces composants. Pour répondre aux exigences de qualité élevées, ifm a commencé à développer des capteurs spécifiques au client en collaboration avec Trox.

Le capteur ifm développé peut mesurer avec précision les flux des salles dans les sorbonnes de laboratoire et relève l’énorme défi de mesurer des vitesses très élevées avec une précision inégalée. Le dernier transmetteur ifm définit la norme industrielle pour la technologie de mesure. Trox étudie également l’utilisation pratique du système AS-Interface dans les systèmes de contrôle-commande de sécurité critiques, en particulier dans des applications telles que les clapets coupe-feu et les systèmes de contrôle-commande. La simplicité du système est une caractéristique clé, avec seulement deux fils nécessaires pour transporter toutes les informations essentielles, ce qui simplifie le processus d’installation. Trox compte sur son partenariat de longue date avec ifm et est très satisfait des hautes exigences de qualité.

A propos de Trox

Trox est un fabricant de composants, de systèmes et d'équipements pour la ventilation et la climatisation.

A propos de Trox

Trox est un fabricant de composants, de systèmes et d'équipements pour la ventilation et la climatisation.