You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

AGV et AMR

Dans les véhicules automatisés tels que les AGV et AMR, le codeur de sécurité offre une détection fiable de la position et du mouvement, ce qui favorise une navigation et un contrôle précis dans des environnements dynamiques tels que les entrepôts, les usines et les centres logistiques.

Engins forestiers mobiles

Sur les engins forestiers mobiles, le codeur de sécurité permet une détection précise de la rotation et de la position, ce qui garantit une commande précise lors de l’abattage, du tronçonnage et du transport du bois.

Engins mobiles

Le codeur de sécurité garantit une commande et une surveillance précises d’éléments mobiles tels que les axes et les grandes échelles, ce qui accroît la sécurité et l’efficacité des engins mobiles dans divers secteurs, comme les engins de chantier, les véhicules de collecte de déchets et les camions de pompiers.

Grues et engins de levage

Le codeur de sécurité assiste les grues et engins de levage par la détection précise d’angles de rotation et de positions de hauteur, ce qui permet une manutention plus sûre et efficace de charges lourdes dans diverses applications industrielles.