You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseurs et afficheurs IO-Link

Convertisseurs et afficheurs IO-Link

Dans les machines et installations existantes, on utilise encore souvent des capteurs et des actionneurs avec des signaux analogiques ou binaires pour la commande et la régulation. Dans le cadre de la digitalisation et des projets de rétrofit, les utilisateurs cherchent des moyens simples de les optimiser et de rendre utilisables au niveau informatique les signaux ou données existants.

Pour ces applications et d’autres, ifm a développé une large gamme de convertisseurs IO-Link. Cela permet par exemple de convertir rapidement et facilement des signaux standards en signaux IO-Link et de les utiliser dans le système de contrôle-commande ou dans le monde informatique, avec de nombreux avantages. Contrairement aux signaux de commande traditionnels, IO-Link offre entre autres plus d’informations, une plus grande possibilité de diagnostic et évite les problèmes de CEM.

Trouvez ici le convertisseur adapté à votre application.

Sujets

Convertir des signaux d’entrée et de sortie analogiques avec IO-Link

Fonction Entrée Sortie Afficheur Produit

Conversion de signaux analogiques en signaux IO-Link

1 x 4 à 20mA 1x IO-Link / SIO
1x 4 à 20mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0 à 10V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversion de signaux IO-Link en signaux analogiques IO-Link
(Maître)
2 x 4 à 20mA

DP1213 IP 67

DP3213 IP 69K

2 x 0 à 10V

DP1223 IP 67

DP3223 IP 69K

Conversion de signaux IO-Link en signaux analogiques IO-Link
(Appareil)
2 x 4 à 20mA EIO104 IP 69K

Conversion de résistances dépendant de la température (RTD)

RTD
(PT100 ou PT1000)

1x IO-Link
1x 4 à 20mA

Plugs de température
1x IO-Link
1x 0 à 10V

Traiter des signaux binaires avec IO-Link

Fonction Entrée Sortie Afficheur Produit

Répartiteur de données

  • Transmission du signal IO-Link et génération d’un autre signal de commutation à partir d’IO-Link
IO-Link (Appareil)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Contrôle de vitesse de rotation

  • Transmission de la vitesse actuelle (0,1 à 2000Hz)
  • Indication de vitesse avec changement de couleur
2x DI
(Entrée impulsion,
Activer)
1x IO-Link
1x DO
ou
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Compteur

  • Évaluation des impulsions jusqu’à 2000Hz pour le comptage décentralisé des objets, des lots et de la consommation.
2 x DI
(Entrée de comptage,
Entrée de fonction)
1 x IO-Link
1 x DO
our
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Prolongateur d’impulsions

  • Prolongation ou temporisation d’impulsions afin de les détecter ou de les traiter de manière fiable
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
our
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69 K

Module relais

  • Pour séparer ou amplifier des signaux jusqu’à 1A (32VDC / 24VDC)
2 x DI

1 x relais NO
ou
1 x relais NF

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(Normalement ouvert)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(Normalement fermé)

Communication sans fil avec IO-Link et Bluetooth

Fonction Entrée Sortie Afficheur Produit
Adaptateur IO-Link Inline Bluetooth
Saisie (lecture) d’une communication IO-Link existante entre l’appareil et le maître via Bluetooth et l’application smartphone moneo blue.
(y compris la mémoire de l’historique)
IO-Link
(Appareil)
IO-Link (maître)
+ communication sans fil via Bluetooth

E30446 IP 67

Adaptateur IO-Link Bluetooth
Accès (lecture et écriture) à tous les appareils IO-Link (paramètres et valeurs process) sur un maître IO-Link via Bluetooth et l’application smartphone moneo blue.
Le maître IO-Link peut aussi être paramétré.
IO-Link
(Maître)
Communication sans fil via Bluetooth EIO330 IP 69K

Afficheurs IO-Link

Fonction Produit
Afficheur IO-Link
Peut afficher des valeurs process librement définissables, des textes ainsi que des codes QR transmis par l’API.
E30391
Afficheur IO-Link Inline
Présente les données et informations d’un capteur IO-Link raccordé.
E30430
Afficheur IO-Link Maître
Présente les données et informations des capteurs ifm IO-Link raccordés à un maître IO-Link.
E30443