- Avantages d'IO-Link
- Intégration dans le système
- Configuration de base
Configuration de base
Les vidéos ci-après présentent les premières étapes pour connecter un maître IO-Link à un ordinateur par câble Ethernet, ainsi que quelques autres fonctions de base.
Kit de démarrage IO-Link d'ifm
Pour démarrer avec IO-Link, il est recommandé de commencer avec un kit de démarrage d'ifm. Il vous fournit tout le nécessaire pour vos premiers pas dans la numérisation. Le kit de démarrage d'ifm comprend tous les composants nécessaires accompagnés d'un logiciel de paramétrage.
Vous pouvez confortablement faire vos premiers pas dans le paramétrage de capteurs à partir de votre bureau. Avant de passer à l'étape logique suivante de l'intégration du système de commande, le kit peut être utilisé pour tester le potentiel et les nouvelles fonctions d'IO-Link. Essayez par vous-même les possibilités d'avenir que vous offrent les produits IO-Link d'ifm !