You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Intégration dans le système

Intégration d'IO-Link dans les systèmes

Que faut-il pour démarrer avec IO-Link ?

La configuration de base présente les premières étapes pour connecter un maître IO-Link à un ordinateur par câble Ethernet et quelques autres fonctions de base.

Configuration de base

Paramétrage convivial des capteurs

Le logiciel moneo configure vous permet de configurer rapidement et simplement chaque capteur sur un PC. Il est possible de choisir entre la version autonome gratuite moneo configure free comme introduction au paramétrage et la licence de module moneo configure payante qui permet une interaction illimitée avec d’autres modules moneo. Un maître Singleport (par ex. E30390) ou un maître IO-Link Ethernet (par ex. AL1300) est également nécessaire.

Paramétrage

Intégration rapide du système de contrôle-commande

Pour une communication installée en permanence sur le terrain, l'appareil peut être utilisé avec un maître de terrain en mode COM (mode IO-Link). En plus du matériel, ifm propose à cette fin un « kit de démarrage » pour l'intégration des données dans l'API.

Connexion à l'API

Accès facile dans les applications IIoT

Pour transférer les données également dans le monde informatique, celles-ci peuvent être collectées par exemple via TCP-IP ou MQTT en utilisant les maîtres de terrain.

Connexion IIoT