- Avantages d'IO-Link
- Intégration dans le système
- Connexion à l'API
Intégration du système de commande avec les kits de démarrage API
Kits de démarrage API
Utilisez nos kits de démarrage pour configurer des systèmes IO-Link en combinaison avec des systèmes de commande pour l'industrie de nombreux fabricants différents.
Téléchargement gratuit des contenus suivants :
- Guide de mise en service pour l'intégration rapide dans les bus de terrain
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP et AS-i) - Programmes d'exemple et blocs fonctionnels (Step7, TIA, RS Logix)
- Lire et écrire des données process cycliques
- Exécuter des commandes acycliques
- Fichiers de description des appareils (GSDML, ESI, EDS)
- Notices d'utilisation
Pour qu'un API puisse utiliser les nombreuses fonctions des capteurs disponibles via IO-Link, celles-ci doivent être implémentées individuellement dans l'API. Cela coûte très cher et prend beaucoup de temps, particulièrement pour la réalisation des interfaces nécessaires. ifm propose des exemples de programmation tout faits et des applications. Ceci facilite considérablement la projection et la mise en service et prévient les erreurs.