You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Avantages avec IO-Link

Avantages avec IO-Link

Aujourd'hui, les capteurs IO-Link d'ifm proposent à l'utilisateur de toutes nouvelles options. Par exemple, la transmission de données cycliques et acycliques ainsi que des messages est bidirectionnelle. Mais IO-Link a beaucoup plus à offrir :

Immunité aux parasites

Aucune influence extérieure du signal

La transmission des données IO-Link est basée sur un signal 24 V ; de ce fait elle est particulièrement insensible aux parasites. Les capteurs IO-Link sont raccordés avec des connecteurs M12 standards. Les câbles blindés ainsi que les mises à la terre associées ne sont plus nécessaires.

Aucune perte des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées sont transmises numériquement. De ce fait, la transmission et la conversion de signaux analogiques sujets à des erreurs sont éliminées. Les valeurs mesurées transmises numériquement peuvent directement être visualisées au poste de commande.

Remplacement facile des capteurs

Le maître IO-Link mémorise tous les paramètres des capteurs raccordés. Après un remplacement, les paramètres précédents sont automatiquement chargés dans le nouveau capteur. Il n'est plus nécessaire de rechercher les réglages requis.

Protection contre la fraude

Via le paramétrage standardisé, il est possible de verrouiller les boutons-poussoirs sur l'appareil. Ainsi, les mauvais réglages par les opérateurs ne sont plus possibles. Une documentation des paramètres est possible à tout moment.

Identification

Identification et détection d'outils interchangeables.
Les détecteurs optoélectroniques O5D détectent si l'outil sélectionné est bien dans sa fixation. Lors d’un remplacement, IO-Link garantit que seul le capteur identique est utilisé.

Détection de rupture de fil

Avec IO-Link, les données process et les données de service sont transmises simultanément. Une rupture de fil ou un court-circuit est reconnu immédiatement par le maître. L'accès à toutes les données de diagnostic est aussi possible pendant le fonctionnement.