Gagner des points dans votre démarche World Class Manufacturing
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/ifm-world-class-manufacturing-stage2240x717-01.jpg?v=-2060849026)
World Class Manufacturing, ou WCM, est une démarche de progrès, développée par le Pr Yamashina qui est devenue un étalon mondial dans l'industrie manufacturière. Les process de fabrication sont évalués lors d’audits et mesurés à l'aide d'un système de points. Ainsi, l'efficacité de chaque site de production d'une entreprise peut être calculée individuellement et comparée à l’échelle internationale. ifm a conçu des kits « Plug&Play » pour de nombreuses solutions (ventilateurs, pompes, compresseurs, …) appelées "Application Packages" afin de permettre aux industriels d’optimiser leurs installations, et ainsi gagner de précieux points dans le classement WCM.
De nombreux systèmes existent dans l'industrie manufacturière pour évaluer l’optimisation des process de fabrication, tels que "Made in China 2025", "Toyota Produktionsprinzip" ou "BASF 4.0" ou encore Industry 4.0. WCM fait non seulement partie des plus stricts mais devient également le standard en la matière.
L’évaluation WCM de l’entreprise, ou plus précisément du site de production, est réalisée lors d’un audit WCM qui délivre une note basée sur un maximum de 100 points. Ces précieux points peuvent être gagnés par la mise en œuvre de différentes stratégies d'optimisation des procédés dont l’efficacité est avérée.
Niveaux de classification dans le WCM
Basé sur une échelle de 100 points, le WCM a défini les niveaux de classification suivants :
80 - 100 points = World Class Manufacturing
70 – 79 points = niveau or
60 – 69 points = niveau argent
50 – 59 points = niveau bronze
Le processus WCM étant basé sur une démarche de progrès et d’amélioration de tous les domaines de l’entreprise (regroupés en 10 piliers et 10 critères de management) cela implique un engagement fort de l’entreprise toute entière, du management et de l’ensemble du personnel à tous les niveaux. À ce jour seules deux entreprises dans le monde approchent les 80 points.
"Application Packages" d'ifm – Comment accumuler des points pour le WCM ?
ifm propose des kits d'application pour la surveillance de composants définis pour différentes parties de vos installations industrielles. Ces solutions Plug & Play sont disponibles pour la surveillance de ventilateurs, pompes, compresseurs et circuits d'eau de refroidissement et de nombreux autres kits sont en préparation. Ces solutions complètes contiennent l’ensemble du matériel et logiciel nécessaires à la surveillance de ces équipements critiques. Outre les détecteurs (par ex. pour le contrôle de température, de pression et la surveillance vibratoire), elles contiennent un PC industriel avec le logiciel LR SMARTOBSERVER pour collecter, visualiser, archiver et analyser les données. Tous ces composants sont fournis dans une armoire électrique préconfigurée et peuvent être mis en service, chez vous en un temps record.
Objectif : Maintenance préventive conditionnelle
L'objectif est d'améliorer la qualité et l’efficacité du process de maintenance, en passant d’une maintenance "basée sur le temps" à la "maintenance préventive conditionnelle". Les données process et de diagnostic des composants individuels sont transmises au LR SMARTOBSERVER, où elles sont collectées et analysées. À l'aide d’algorithmes pour la gestion des valeurs limites, des alarmes sont générées et permettent de déclencher des activités de maintenance avant que le système soit défaillant. Les "Application Packages" sont déjà utilisés dans de nombreuses usines de l'industrie automobile. Ce qui a particulièrement convaincu les clients, c'est la rapidité de mise en œuvre de ces solutions et l’interopérabilité des différents composants ifm. Ces solutions n’interfèrent pas avec les systèmes en place à tel point que quelques projets ont même été installés pendant le fonctionnement, sans nécessiter aucun arrêt de production. Pour revenir au WCM : Grâce aux "Applications Packages", les clients ont ainsi gagné 2 points par application lors de leur audit ! Les "Application Packages" ifm sont tout à fait dans la philosophie de la démarche WCM, pragmatiques et efficaces, ils vous aident à progresser dans le classement WCM.