You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Une transition énergétique couronnée de succès grâce à l'énergie éolienne

L'énergie éolienne joue un rôle central dans la génération de courant à partir de sources d'énergie renouvelables. Les éoliennes sont utilisées dans toutes les zones climatiques du monde – en mer (offshore), près des côtes et à terre (onshore). Elles sont souvent soumises à des conditions d'environnement extrêmes, comme l'eau salée ou des variations de température.

Pour les exploitations d'éoliennes, une grande fiabilité opérationnelle est extrêmement importante car toute réparation ou échange de composants est très difficile et donc assez coûteuse. ifm offre une gamme spécifique de détecteurs de position et process ainsi que des systèmes de diagnostic. Des détecteurs inductifs à haute résistance CEM offrant une large plage de température de fonctionnement sont utilisés en combinaison avec des contrôleurs de vitesse de sécurité afin de contrôler la vitesse de rotation des générateurs. Des capteurs de pression, de niveau et de température assurent une alimentation fiable en fluides pour les groupes hydrauliques. Des capteurs mesurent l'humidité dans l'huile et des moniteurs de particules mesurent la qualité des huiles et lubrifiants utilisés. Lors de travaux de maintenance, un détecteur rotor lock spécial signale si le rotor a été verrouillé contre une rotation involontaire.