You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Ultrasone sensoren

Ultrasone sensoren

  • Contactloze detectie gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie of oppervlakte-eigenschap van het object
  • Zeer groot detectiebereik
  • Intuïtieve instelling van het detectiebereik door middel van een druk op de knop of IO-Link
  • Met programmeerbare schakeluitgang en schaalbare analoge uitgang
  • Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en echo

Ultrasone sensoren

Ultrasone sensoren dienen voor de betrouwbare positiedetectie en nauwkeurige, continue afstandsmeting van vaste, poedervormige en vloeibare media. Zij sturen en ontvangen geluidsgolven in het ultrasone bereik. Het te detecteren object reflecteert de geluidsgolven en met behulp van een looptijdmeting wordt de afstand bepaald. De contactloze meting gebeurt onafhankelijk van kleur, transparantie, oppervlakte-eigenschap of glansgraad van het object. Op die manier kunnen bijvoorbeeld blisterverpakkingen in de verpakkingstechniek of transparante kunststofschalen in de levensmiddelenindustrie op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Ook onder omgevingsomstandigheden met sterke vervuiling, stof of nevel meten de apparaten objecten op betrouwbare en storingsvrije wijze.
De ultrasone sensoren van ifm bieden in een compacte bouwvorm een bijzonder klein blind bereik, grote detectiebreedtes en een hoge resolutie.
Het productassortiment omvat apparaten met programmeerbare schakeluitgang, analoge uitgang of een combinatie van beide uitgangen. De instelling van de uitgangsfunctie, van de schakelpunten en van het meetbereik gebeurt per variant intuïtief met een druk op de knop direct bij het apparaat of door het verbinden van de teach-ingang met de spanningstoevoer (leiding-teach).
Daarnaast zijn er sensoren beschikbaar die ook via IO-Link, bijv. via USB-interface, kunnen worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.