You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Niveausensoren

Niveausensoren

Elektronische niveausensoren meten op betrouwbare wijze de vulhoogtes van vloeistoffen of stortgoed in reservoirs, tanks en silo's. Ook kritische procestoestanden, zoals de leging van een hydraulische tank of de ongewilde overvulling van een reservoir worden bewaakt met niveausensoren.
Het ifm-productassortiment omvat apparaten voor de continue niveaumeting of voor de grensstandmeting. Afhankelijk van de toepassing is er keuze uit verschillende meetprincipes, bijv. capacitief, geleide microgolf of hydrostatisch. Voor een contactloze bepaling van het niveau kunnen optische afstandssensoren of 3D-camerasystemen worden gebruikt.
Door ophopingen en slijtage ontstaan er met name in het geval van metingen die contact maken met de media storingen bij mechanische schakelaars. Bij de elektronische sensoren van ifm wordt daarentegen volledig afgezien van mechanische componenten en vlotters. Dat maakt de sensoren bijzonder robuust en betrouwbaar. Verdere voordelen van elektronische sensoren zijn de weergave van het niveau ter plaatse en de eenvoudige instelling van de schakelpunten met een druk op de toets.