You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Vision sensoren

Vision sensoren

Vision sensoren

In de automatiseringstechniek zijn vision-sensoren tegenwoordig een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole.
De vision-sensoren combineren verlichting, optiek, camerachip, verwerking en interfaceaansluitingen voor de integratie in de bovenliggende besturing in één robuuste industriële behuizing .

Universele sensor

De universele sensor O2U biedt de gebruiker bijna onbeperkte combinatiemogelijkheden bij 2D-inspectie. Oppervlakken en contouren van objecten kunnen nu tegelijkertijd met QR- of barcodes worden geanalyseerd.
Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van de QR-code worden gecontroleerd of het betreffende onderdeel daadwerkelijk voldoet aan de opdracht, terwijl tegelijkertijd via de contour- en oppervlakteanalyse de definitieve kwaliteitscontrole voor de installatie kan plaatsvinden.

Objectherkenning

De objectherkenningssensor O2D met rotatieonafhankelijke contourherkenning voert taken uit als aanwezigheids-, positie- en kwaliteitscontrole, sorteer- en telopdrachten.
Hij is bij uitstek geschikt voor toepassingen met terugkerende en vaste objectcontouren.

Objectinspectie

De objectinspectiesensor O2V wordt gebruikt voor de aanwezigheids-, volledigheids-, positie-, afmetings- en kwaliteitscontrole maar ook voor sorteertaken.
Hij is optimaal geschikt voor toepassingen met variërende vormen, afmetingen en kleurwaarden van objecten.

Multicode Reader

De toepassingsgebieden van de multicodelezer O2I voor optische identificatie lopen uiteen van producttracering, productbesturing tot en met productidentificatie.
De visionsensoren herkennen onafhankelijk van de rotatie en de positie niet alleen de bekende 1D- en 2D-codes maar nu ook letters en tekens (OCR).
Afhankelijk van de variant worden codes en tekst ongeacht kelur, textuur en galns herkend door het gebruik van verschillende afbeeldingen, zelfs op een grote verscheidenheid aan achtergronden.