You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Camera's

Camera's

  • Tot 92.928 afstandsmeetwaarden per meting om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de beoordelen applicatie
  • Betrouwbare functie door lichtlooptijdmeting (Time-of-Flight)
  • Belichting, meting en evaluatie in één apparaat
  • Uitvoer van afstands- en grijswaarden
  • Integratie door middel van intuïtief te bedienen parametreersoftware

3D-camera's

De 3D-camera's leggen in één beeld scènes en objecten vast met hun ruimtelijke afmetingen. In tegenstelling tot laserscanners heeft ze geen beweeglijke componenten nodig en is daardoor robuust en slijtagevrij. De camera meet puntsgewijs de afstand tussen sensor en het dichtstbijzijnde oppervlak met behulp van het lichtlooptijdproces. De camera verlicht het gebied met een interne infrarood-lichtbron en berekent de afstand op basis van het licht dat van het oppervlak reflecteert.
Toepassingsgebieden treft men aan in de verpakkings-, opslag- en transporttechniek, in de luchthavenlogistiek, in de botsingsbescherming, in de robotica en in de ruimte- en personenbewaking.
Bij de integratie in een machine kan de verwerking van de door de camera geleverde meetgegevens met marktconforme beeldbewerkingsbibliotheken plaatsvinden. Een softwareontwikkelingspakket met voorbeeldprogrammacode is beschikbaar in verschillende programmeertalen.