• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. Veiligheidslichtschermen

Veiligheidslichtschermen

  • Veiligheidscategorieën 2 en 4 volgens IEC 61496
  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
  • Groot, op apparaat instelbaar bereik
  • Geen dode ruimten bij montage in L-vorm
  • Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding

Veiligheidslichtschermen

Veiligheidslichtschermen worden overal toegepast waar gevarenzones op betrouwbare wijze moeten worden beveiligd. Dit zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 2 / SIL 1 of type 4 / SIL 3.
Typische toepassingen zijn de toegangsbeveiliging en de gevarenzonebewaking bij robotcellen en productielijnen. Voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie staan apparaten met beschermbuis en een hoge beschermingsklasse ter beschikking. Voor de veilige materiaalaanvoer naar persen en zagen zijn veiligheidslichtschermen met floating blanking geschikt.